Articolo 3

ADP
l
l1
b
s
MWL 4260/ 75 x 50
75
50
15
4
MWL 4260/100 x 70
100
70
20
5
MWL 4260/150 x 100
150
100
25
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per lavorazioni precise
  • Per controlli con procedure a fascio di luce
  • Acciaio inossidabile e temprato

Contenuto della confezione

  • Custodia in legno
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.