Articol 1

ADP
l
l1
b
s
s1
MWL 2240/150 x 100
150
100
25
5
25

Detalii

Descriere produs

  • Pentru lucrări de precizie
  • Oţel inoxidabil călit

Incluse în livrare

  • Cutie lemn

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MWL 2240/150 x 100 Vinclu cu talpă, acurateţe: 0 Cadru produs

MWL 2240/150 x 100

Vinclu cu talpă, acurateţe: 0

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.