Dispositivi di controllo

L’impostazione e il controllo esatto dei dispositivi di misura richiede il corretto utilizzo dei calibri. Per questo offriamo una selezione speciale di blocchetti pianparalleli in acciaio o in ceramica, anelli di calibrazione per la calibratura di micrometri per interni, così come righelli e squadre capillari di precisione. La nostra gamma è completata da calibri di forma come ad esempio misuratori di raggi, contafiletti e spessimetri.

11 Prodotto/i trovato/i
11 Prodotto/i trovato/i
MGL 1240 Spessimetro Immagine singola del prodotto
Spessimetro
2 Articolo/i
MGL 1250 Spessimetro, ottone Immagine singola del prodotto
Spessimetro, ottone
1 Articolo/i
MGL 3440 Misuratore di raggi Immagine singola del prodotto
Misuratore di raggi
3 Articolo/i
MGL 4420 Contafiletti Immagine singola del prodotto
Contafiletti
3 Articolo/i
MST 4420 Righello in acciaio Immagine singola del prodotto
Righello in acciaio
2 Articolo/i
MWG 1006 Goniometro Immagine singola del prodotto
Goniometro
2 Articolo/i
MWG 2206 Goniometro con lente di ingrandimento Immagine singola del prodotto
Goniometro con lente di ingrandimento
2 Articolo/i
MWL 2222 Squadra di precisione a cappello, precisione 1 Immagine singola del prodotto
Squadra di precisione a cappello, precisione 1
3 Articolo/i
MWL 2240 Squadra di precisione a cappello, precisione 0 Immagine singola del prodotto
Squadra di precisione a cappello, precisione 0
1 Articolo/i
MWL 4260 Squadra capillare di precisione, precisione 00 Immagine singola del prodotto
Squadra capillare di precisione, precisione 00
3 Articolo/i
MWL 6260 Righello di precisione  Immagine singola del prodotto
Righello di precisione
6 Articolo/i
Vengono visualizzati 11 di 11 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.