Articolo 1

ADP
B
MB
L
Tol.
Peso [g]
MTSA 10002/101,6/0-100
101.6
0-100
104
+/-0,003
355

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per misurazioni precise di profondità
  • Inserti di misurazione intercambiabile
  • Frizione a regolazione rapida

Contenuto della confezione

  • Custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MTSA 10002/101,6/0-100 Micrometro analogico di profondità Immagine singola del prodotto

MTSA 10002/101,6/0-100

Micrometro analogico di profondità

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.