Artikel 1

ADP
B
MB
L
Tol.
Vikt [g]
MTSA 10002/101,6/0-100
101.6
0-100
104
+/-0,003
355

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För noggranna djupmätningar
  • Utbytbara måttinsatser
  • Spärrhjul vid drev

Leveransomfattning

  • Plastetui

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MTSA 10002/101,6/0-100 Analog djupmikrometer Enskild produktbild

MTSA 10002/101,6/0-100

Analog djupmikrometer

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.