Articolo 1

ADP
b1
MB
Fn [N]
SK
MB/U
Peso [g]
MUTA 10200/80/30
80
30
1.1
0-100
1
310

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per la misurazione di scanalature e profondità
  • Comparatore con direzione di misura inversa
  • Con applicazione individuale delle prolunghe

Contenuto della confezione

  • Custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MUTA 10200/80/30 Comparatore analogico di profondità Immagine singola del prodotto

MUTA 10200/80/30

Comparatore analogico di profondità

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.