Articol 1

ADP
B
MB
L
Tol.
Gr. [g]
MTSA 10002/101,6/0-100
101.6
0-100
104
+/-0,003
355

Detalii

Descriere produs

  • Pentru măsurări de adâncime precise
  • Tije de măsurat interschimbabile
  • Funcţie de clichet la angrenaj

Incluse în livrare

  • Etui plastic

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MTSA 10002/101,6/0-100 Micrometru analogic pentru adâncimi Cadru produs

MTSA 10002/101,6/0-100

Micrometru analogic pentru adâncimi

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.