Articolo 2

ADP
MB
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSD 22300/300
0-300
410
90
40
20
+/-0,03
471
MSD 22300/500
0-500
650
125
55
25
+/-0,04
1137

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Carrelli e barre di scorrimento in acciaio temprato e inossidabile
  • Con becchi arrotondati, ideali per misurazioni interne
  • Resistente all'acqua e alla polvere grazie alla protezione IP65
  • Commutazione veloce mm/Inch in ogni posizione

Contenuto della confezione

  • Certificato di calibratura, batteria (CR2032) e custodia in legno
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.