Articolo 1

ADP
MB
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSA 50000/300
0-300
410
90
40
20
+/-0,05
458

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Carrelli e barre di scorrimento in acciaio temprato e inossidabile
  • Con becchi arrotondati, ideali per misurazioni interne
  • Scala graduata e nonio con cromatura opaca
  • Con vite di fissaggio

Contenuto della confezione

  • Certificato di calibratura

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MSA 50000/300 Calibro analogico da officina Immagine singola del prodotto

MSA 50000/300

Calibro analogico da officina

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.