Articles 2

ADP
MB
L
b1
b2
b3
Tol.
Poids [g]
MSD 22300/300
0-300
410
90
40
20
+/-0,03
471
MSD 22300/500
0-500
650
125
55
25
+/-0,04
1137

Détails

Description du produit

  • Coulisse et rail en acier trempé inoxydable
  • Avec pointes de mesure arrondies, idéal pour des mesures d'intérieur
  • Étanchéité à l'eau et aux poussières par la protection IP65
  • Commutation rapide mm/pouces dans toute position

Contenu de la livraison

  • certificat de calibration, pile (CR2032) et coffret en bois
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.