Artikel 2

ADP
MB
L
b1
b2
b3
Tol.
Vikt [g]
MSD 22300/300
0-300
410
90
40
20
+/-0,03
471
MSD 22300/500
0-500
650
125
55
25
+/-0,04
1137

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Spjäll och balk härdade och rostfria
  • Med avrundade mätspets, ideala för innemått
  • Genom IP65-skydd mot påverkan av vatten och damm skyddad
  • Snabb omställning mm/inch på varje position

Leveransomfattning

  • Kalibreringscertifikat, batteri (CR2032) och träetui
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.