Articol 2

ADP
MB
L
b1
b2
b3
Tol.
Gr. [g]
MSD 22300/300
0-300
410
90
40
20
+/-0,03
471
MSD 22300/500
0-500
650
125
55
25
+/-0,04
1137

Detalii

Descriere produs

  • Riglă și cursor călit și inoxidabil
  • Cu vârfuri de palpare rotunde, ideal pentru măsurări interior
  • Protecție IP65 împotriva apei și prafului
  • Comutare rapidă între mm și inch în orice poziție

Incluse în livrare

  • Certificat de calibrare, baterie (CR2032) și etui lemn

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.