Artykuły 2

ADP
MB
L
b1
b2
b3
Tol.
Waga [g]
MSD 22300/300
0-300
410
90
40
20
+/-0,03
471
MSD 22300/500
0-500
650
125
55
25
+/-0,04
1137

Szczegóły

Opis produktu

  • Suwak oraz prowadnica z hartowanej, nierdzewnej stali
  • Z zaokrąglonymi końcówkami pomiarowymi, idealny do pomiarów wewnętrznych
  • Odporna na wodę oraz kurz zgodnie z klasą IP65
  • Możliwość szybkiego przełączenia mm/Inch

Zakres dostawy

  • Certyfikat kalibracji, bateria (CR2032) i drewniane etui
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.