Izdelek 2

ADP
MB
L
b1
b2
b3
Tol.
Navoj [g]
MSD 22300/300
0-300
410
90
40
20
+/-0,03
471
MSD 22300/500
0-500
650
125
55
25
+/-0,04
1137

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Drsnik in merilna skala sta iz nerjavečega jekla in kaljena
  • Z zaokroženimi konicami, idealno za merjenje notranjih premerov
  • IP65 zaščita proti vodi in prahu
  • Hiter preklop med mm/Inch na vsaki poziciji

Obseg dobave

  • Kalibracijski certifikat, baterije (CR2032) in lesena škatla