Articolo 9

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 17131/ 2
1.55
39
6
3
1.6
0.4
4
M 2
WZG 17131/ 3
2.4
58
9.5
6
2.5
0.5
4
M 3
WZG 17131/ 4
3.2
58
12.5
6
3.3
0.7
4
M 4
WZG 17131/ 5
4
58
16
6
4.2
0.8
4
M 5
WZG 17131/ 6
4.8
58
20
6
5
1
4
M 6
WZG 17131/ 8
5.95
58
24
6
6.8
1.25
4
M 8
WZG 17131/10
7.8
73
33
8
8.5
1.5
4
M10
WZG 17131/12
9
84
38
10
10.2
1.75
4
M12
WZG 17131/16
11.8
84
35
12
14
2
5
M16

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per filettatura metrica ISO

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlZrN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.