Artikkelit 9

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 17131/ 2
1.55
39
6
3
1.6
0.4
4
M 2
WZG 17131/ 3
2.4
58
9.5
6
2.5
0.5
4
M 3
WZG 17131/ 4
3.2
58
12.5
6
3.3
0.7
4
M 4
WZG 17131/ 5
4
58
16
6
4.2
0.8
4
M 5
WZG 17131/ 6
4.8
58
20
6
5
1
4
M 6
WZG 17131/ 8
5.95
58
24
6
6.8
1.25
4
M 8
WZG 17131/10
7.8
73
33
8
8.5
1.5
4
M10
WZG 17131/12
9
84
38
10
10.2
1.75
4
M12
WZG 17131/16
11.8
84
35
12
14
2
5
M16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Metrisille ISO-kierteille

Materiaali

  • VHM, TiAlZrN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.