Stavka 9

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 17131/ 2
1.55
39
6
3
1.6
0.4
4
M 2
WZG 17131/ 3
2.4
58
9.5
6
2.5
0.5
4
M 3
WZG 17131/ 4
3.2
58
12.5
6
3.3
0.7
4
M 4
WZG 17131/ 5
4
58
16
6
4.2
0.8
4
M 5
WZG 17131/ 6
4.8
58
20
6
5
1
4
M 6
WZG 17131/ 8
5.95
58
24
6
6.8
1.25
4
M 8
WZG 17131/10
7.8
73
33
8
8.5
1.5
4
M10
WZG 17131/12
9
84
38
10
10.2
1.75
4
M12
WZG 17131/16
11.8
84
35
12
14
2
5
M16

Primena

Primena
P

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

M

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

K

Savršeno pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

N

Savršeno pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

S

Savršeno pogodno

Specijalne, super i legure titana

H

Pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

Savršeno pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

Savršeno pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

Savršeno pogodno

Specijalne, super i legure titana

Pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

  • Savršeno pogodno
  • Pogodno
  • Nije pogodno

Kalkulator za parametre rezanja

Uz samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat!

Na kalkulator

Detalji

Opis proizvoda

  • Za metričke ISO navoje

Materijal

  • Tvrdi metal, TiAlZrN presvlaka