Položek 9

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 17131/ 2
1.55
39
6
3
1.6
0.4
4
M 2
WZG 17131/ 3
2.4
58
9.5
6
2.5
0.5
4
M 3
WZG 17131/ 4
3.2
58
12.5
6
3.3
0.7
4
M 4
WZG 17131/ 5
4
58
16
6
4.2
0.8
4
M 5
WZG 17131/ 6
4.8
58
20
6
5
1
4
M 6
WZG 17131/ 8
5.95
58
24
6
6.8
1.25
4
M 8
WZG 17131/10
7.8
73
33
8
8.5
1.5
4
M10
WZG 17131/12
9
84
38
10
10.2
1.75
4
M12
WZG 17131/16
11.8
84
35
12
14
2
5
M16

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Perfektně se hodí

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

Perfektně se hodí

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro metrické závity ISO

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s povrchovou úpravou TiAlZrN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.