Árucikk 6

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d3
l3
d4
E 21196/ 1,8/ 4x450
1.8
M 4
450
3
8
5
4
1.5
E 21196/ 2,3/ 5x450
2.3
M 5
450
4
10
6
5
1.9
E 21196/ 3,2/ 6x450
3.2
M 6
450
5
12
8
6
2.8
E 21196/ 4,8/ 8x450
4.8
M 8
450
6
16
10
8
4.2
E 21196/ 6,4/ 10x450
6.4
M10
450
6
16
12
8
5.8
E 21196/ 7,9/ 12x450
7.9
M12
450
8
16
14
8
7.3

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 300 °C

Anyag

  • 1.4301
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.