Árucikk 8

ADP
d1
d2
Kimenetek
l
l1
l2
d3
l3
l4
d5
l5
l6
l7
l8
l9
E 21659/3/4/1/4/ 4
G 3/4"
G 1/4"
4
190
16.5
38
4.5
75.6
57.2
20
23
31
40
33
22.6
E 21659/3/4/1/4/ 6
G 3/4"
G 1/4"
6
266
16.5
38
4.5
151.6
57.2
20
23
31
40
33
22.6
E 21659/3/4/1/4/ 8
G 3/4"
G 1/4"
8
342
16.5
38
4.5
227.6
57.2
20
23
31
40
33
22.6
E 21659/3/4/1/4/10
G 3/4"
G 1/4"
10
418
16.5
38
4.5
303.6
57.2
20
23
31
40
33
22.6
E 21659/3/4/3/8/ 4
G 3/4"
G 3/8"
4
190
16.5
38
4.5
75.6
57.2
20
23
31
40
33
22.6
E 21659/3/4/3/8/ 6
G 3/4"
G 3/8"
6
266
16.5
38
4.5
151.6
57.2
20
23
31
40
33
22.6
E 21659/3/4/3/8/ 8
G 3/4"
G 3/8"
8
342
16.5
38
4.5
227.6
57.2
20
23
31
40
33
22.6
E 21659/3/4/3/8/10
G 3/4"
G 3/8"
10
418
16.5
38
4.5
303.6
57.2
20
23
31
40
33
22.6

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 200 °C

Anyag

  • 1.4301
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.