EHS 6112
Bloc-chaud smartFLOW Helix soudé par diffusion
Détails
Bloc-chaud smartFLOW Helix soudé par diffusion
- État de surface élevé dans le canal de fusion pour un flux de matière particulièrement délicat
- Des déviations favorisant l'écoulement réduisent les contraintes de cisaillement sur la masse fondue
- Tracé optimal du canal de fusion sans zones mortes
- Empêche les dépôts de matière, même sur des matières plastiques transparentes et en cas de changements fréquents de couleur
- Version perfectionnée « Helix » du système smartFLOW pour les systèmes d'obturation à aiguille
- Géométrie d'entrée d'écoulement spéciale pour un mélange particulièrement homogène de la matière fondue dans la buse
- Empêche la formation d'ombres d'aiguille dans la zone d'entrée
- Position stable de l'aiguille lors de l'influx de la masse fondue
Accessoires
EHS 6112
This product is only available on request
Auf Anfrage
Prix sur demande
Recommandations pour vous