Articles 75

ADP
Série
d
Longueur de buse
W total
EH 5000/17/11 x 40/ 120W
17
11
40 ... < 60
120
EH 5000/17/11 x 60/ 120W
17
11
60 ... < 80
120
EH 5000/17/11 x 80/ 130W
17
11
80 ... < 100
130
EH 5000/17/11 x 100/ 130W
17
11
100 ... < 120
130
EH 5000/17/11 x 120/ 140W
17
11
120 ... < 140
140
EH 5000/17/11 x 140/ 140W
17
11
140 ... < 160
140
EH 5000/17/11 x 160/ 150W
17
11
160 ... < 180
150
EH 5000/17/11 x 180/ 150W
17
11
180 ... < 200
150
EH 5000/19/12 x 60/ 120W
19
12
60 ... < 80
120
EH 5000/19/12 x 80/ 130W
19
12
80 ... < 100
130
EH 5000/19/12 x 100/ 130W
19
12
100 ... < 120
130
EH 5000/19/12 x 120/ 140W
19
12
120 ... < 140
140
EH 5000/19/12 x 140/ 140W
19
12
140 ... < 160
140
EH 5000/19/12 x 160/ 150W
19
12
160 ... < 180
150
EH 5000/19/12 x 180/ 150W
19
12
180 ... < 200
150
EH 5000/27/15 x 60/ 100W
27
15
60 ... < 80
100
EH 5000/27/15 x 80/ 150W
27
15
80 ... < 100
150
EH 5000/27/15 x 100/ 153W
27
15
100 ... < 120
153
EH 5000/27/15 x 120/ 173W
27
15
120 ... < 140
173
EH 5000/27/15 x 140/ 192W
27
15
140 ... < 160
192
EH 5000/27/15 x 160/ 212W
27
15
160 ... < 180
212
EH 5000/27/15 x 180/ 232W
27
15
180 ... < 200
232
EH 5000/37/22 x 60/ 130W
37
22
60 ... < 80
130
EH 5000/37/22 x 80/ 177W
37
22
80 ... < 100
177
EH 5000/37/22 x 100/ 178W
37
22
100 ... < 120
178
EH 5000/37/22 x 120/ 186W
37
22
120 ... < 140
186
EH 5000/37/22 x 140/ 200W
37
22
140 ... < 160
200
EH 5000/37/22 x 160/ 325W
37
22
160 ... < 180
325
EH 5000/37/22 x 180/ 350W
37
22
180 ... < 200
350
EH 5000/37/22 x 200/ 370W
37
22
200 ... < 220
370
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.