Detalles

Distribuidor soldado por difusión smartFLOW Helix

  • Buen acabado de la superficie del canal para un flujo suave de material
  • Desvíos aerodinámicos que reducen el cizallamiento de la masa fundida
  • Trayectoria óptima del canal de flujo sin ángulos muertos
  • Evita depósitos de material, incluso con plásticos transparentes y cambios de color frecuentes
  • Versión avanzada para sistemas de obturación por aguja: smartFLOW Helix
  • Geometría de entrada especial para lograr una mezcla especialmente homogénea de masa fundida en la boquilla
  • Sin sombras de aguja en la zona de entrada
  • Posición estable de la aguja durante la entrada de masa fundida


EHS 6112

This product is only available on request

Auf Anfrage

Precio por consultar
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.