EH 8400
Cartouche filtrante
Articles 15
| |
ADP
|
d
|
l
|
SC : largeur de fente ; sélectionner selon le plus petit diamètre à être protégé
|
d1
|
d2
|
SG : poids d’injection dépendant de la matière, le temps d’injection et la taille du filtre ; valeur recommandée calculée pour la matière PS et un interstice de filtre de 0,6 mm
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 8400/14 x 45/0,2
|
|
14
|
45
|
0.2
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/14 x 45/0,3
|
|
14
|
45
|
0.3
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/14 x 45/0,6
|
|
14
|
45
|
0.6
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/14 x 45/0,8
|
|
14
|
45
|
0.8
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/14 x 45/1,0
|
|
14
|
45
|
1.0
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/20 x 45/0,2
|
|
20
|
45
|
0.2
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/20 x 45/0,4
|
|
20
|
45
|
0.4
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/20 x 45/0,6
|
|
20
|
45
|
0.6
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/20 x 45/0,8
|
|
20
|
45
|
0.8
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/20 x 45/1,0
|
|
20
|
45
|
1.0
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/25 x 50/0,2
|
|
25
|
50
|
0.2
|
16
|
3.8
|
1200
|
|
EH 8400/25 x 50/0,4
|
|
25
|
50
|
0.4
|
16
|
3.8
|
1200
|
|
EH 8400/25 x 50/0,6
|
|
25
|
50
|
0.6
|
16
|
3.8
|
1200
|
|
EH 8400/25 x 50/0,8
|
|
25
|
50
|
0.8
|
16
|
3.8
|
1200
|
|
EH 8400/25 x 50/1,0
|
|
25
|
50
|
1.0
|
16
|
3.8
|
1200
|
Détails
Description du produit
- Pour un filtrage optimal de la masse fondue
Documents
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous