Articles 4

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
l2
HWS 124/ 39/11/ 80
39
11
80
30
8-37
M10
15
15
M10
30
HWS 124/ 49/14/100
49
14
100
40
10-47
M12, M14
20
21
M12
40
HWS 124/ 55/18/125
55
18
125
50
13-52
M16, M18
25
26
M16
45
HWS 124/ 69/22/160
69
22
160
60
16-65
M20, M22
30
30
M20
60

Détails

Description du produit

  • Réglage en continu de la hauteur de bridage au moyen d’une vis d’appui

Contenu de la livraison

  • Vis d’appui incluse

Matériau

  • Acier prétraité, revêtu
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.