Articol 4

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
l2
HWS 124/ 39/11/ 80
39
11
80
30
8-37
M10
15
15
M10
30
HWS 124/ 49/14/100
49
14
100
40
10-47
M12, M14
20
21
M12
40
HWS 124/ 55/18/125
55
18
125
50
13-52
M16, M18
25
26
M16
45
HWS 124/ 69/22/160
69
22
160
60
16-65
M20, M22
30
30
M20
60

Detalii

Descriere produs

  • Reglare înălțimii de tensionare, cu ajutorul bolțului de susținere

Incluse în livrare

  • Include bolț de susținere

Material

  • Oțel temperat, lăcuit
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.