Артикул 4

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
l2
HWS 124/ 39/11/ 80
39
11
80
30
8-37
M10
15
15
M10
30
HWS 124/ 49/14/100
49
14
100
40
10-47
M12, M14
20
21
M12
40
HWS 124/ 55/18/125
55
18
125
50
13-52
M16, M18
25
26
M16
45
HWS 124/ 69/22/160
69
22
160
60
16-65
M20, M22
30
30
M20
60

Детайли

Описание на продукта

  • Безстепенна настройка на височината на затягане посредством опорния винт

Доставката включва

  • Вкл. опорен винт

Материал

  • Подобряема стомана, лакирана
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.