Artikkelit 16

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 171518/ 2
1.4
39
5
3
1.6
0.4
4
M 2
WZG 171518/ 2,5
1.8
39
6.5
3
2.05
0.45
4
M 2.5
WZG 171518/ 3
2.4
58
7.5
6
2.5
0.5
4
M 3
WZG 171518/ 3,5
2.7
58
9
6
2.9
0.6
4
M 3.5
WZG 171518/ 4
3.1
58
10
6
3.3
0.7
4
M 4
WZG 171518/ 5
3.8
58
12.5
6
4.2
0.8
4
M 5
WZG 171518/ 6
4.6
64
15
8
5
1
4
M 6
WZG 171518/ 6x0,5
3.8
58
15
6
5.5
0.5
4
MF 6 x 0.5
WZG 171518/ 8
6.2
64
20
8
6.8
1.25
4
M 8
WZG 171518/ 8x0,75
4.6
64
20
8
7.2
0.75
4
MF 8 x 0.75
WZG 171518/10
7.5
73
25
10
8.5
1.5
4
M10
WZG 171518/12
9
73
30
10
10.2
1.75
4
M12
WZG 171518/12x1
7.5
64
25
8
11
1
4
MF12 x 1
WZG 171518/16
11.5
90
40
12
14
2
4
M16
WZG 171518/16x1,5
11.5
90
40
12
14.5
1.5
4
MF16 x 1.5
WZG 171518/20
14.5
105
50
16
17.5
2.5
4
M20

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Metrisille ISO-kierteille pehmeissä ja karkaistuissa teräksissä
  • Keernareikä ja kierre yhdessä työvaiheessa

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.