Artikkelit 10

ADP
d1
SW1
SW2
b3
b4
d2
l1
l2
l3
s4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1275/ 8
M 8
13
5
34
54
24
11
35
40
12
630
630
1260
880
E 1275/10
M10
17
6
34
54
24
15
36
39
12
900
900
1800
1260
E 1275/12
M12
19
8
34
54
26
18
37
38
12
1350
1350
2700
1900
E 1275/16
M16
24
10
36
56
30
22
46
39
13.5
2000
2000
4000
2800
E 1275/20
M20
30
12
54
82
45
32
55
55
16.5
3500
3500
7000
4900
E 1275/24
M24
36
14
54
82
45
37
58
67
18
4500
4500
9000
6300
E 1275/30
M30
46
17
65
103
60
49
80
67
22.5
6700
6700
13400
9400
E 1275/36
M36
55
22
82
122
70
63
99
97
26.5
8000
8000
16000
11200
E 1275/42
M42
65
24
100
156
85
63
113
109
36
15000
15000
30000
21200
E 1275/48
M48
75
27
100
156
95
73
117
105
36
20000
20000
40000
28000

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kaikilta puolilta kuormitettavissa
  • 4-kertainen turvallisuus
  • Ruuvi asennettu niin, ettei se pääse häviämään
  • Kaikki kantavat osat 100-prosenttisesti halkeamatestattuja tai standardin EN 1677 mukaan testikuormitettuja
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.