Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VBC 4M54/ 1/ 20
20ml
Pursotin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Hyytelömäinen yksikomponenttiliima liimaa kätevästi varsinkin muoveja, kuten esim. EPDM:ää ja vitonia, mutta myös metalleja ja huokoisia materiaaleja. Liuotinvapaa pikaliima sitoo liimattavat rakenneosat muutaman sekunnin sisällä ja kovettuu erittäin nopeasti huippukiinteäksi ja lämmönkestäväksi yhdisteeksi.

Edut

  • Tahnamainen koostumus mahdollistaa hyvän raon peiton
  • Erittäin pitävä ja lämpöä kestävä liimaus
  • Kestää kemiallisia vaikutuksia
  • Kovettuu erittäin nopeasti

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
läpinäkyvä
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
120 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
ethyl cyanoacrylate
Testausmenetelmä:
     
Density
Arvo:
1.1 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN EN 524
Maximum gap
Arvo:
0.30 mm
Testausmenetelmä:
     
Viscosity
Arvo:
40.000 mPas/thix
Testausmenetelmä:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Arvo:
20-22 N/mm²
Testausmenetelmä:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Arvo:
20 h
Testausmenetelmä:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Arvo:
8-15 s
Testausmenetelmä:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Arvo:
30 min
Testausmenetelmä:
at 40 to 60% humidity, on steel

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VBC 4M54/ 1/ 20 Pikaliima - geeli Tuotteen yksittäiskuva

VBC 4M54/ 1/ 20

Pikaliima - geeli

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.