¿Qué es un sistema de accionamiento servoeléctrico?
Un sistema de accionamiento servoeléctrico consta, básicamente, de un servomotor, una unidad de control y un elemento mecánico de transmisión de fuerza. El servomotor transforma la energía eléctrica en un movimiento giratorio controlado y este se convierte en un movimiento lineal preciso gracias a un componente mecánico, como un husillo.
Precisión gracias al circuito de control cerrado
Un componente esencial en un sistema de servoaccionamiento es el encóder. Detecta la posición y el movimiento del eje del motor y transmite esta información a la unidad de control, que compara el valor de consigna con el valor real y corrige las desviaciones detectadas. De este modo se crea un bucle de control cerrado. Esta interacción permite un posicionamiento exacto y repetible, aspectos esenciales para los movimientos de moldes complejos y los ciclos de producción recurrentes en la fabricación de moldes.
¿Por qué servoeléctrico?
Los sistemas servoeléctricos presentan muchas ventajas respecto a las soluciones neumáticas o hidráulicas, sobre todo en aplicaciones que requieran secuencias de movimiento precisas. Por eso son una opción interesante para los proyectos de fabricación de moldes y matrices modernos.
Resumen de sus principales ventajas
- Alta precisión: la posición, la velocidad y la secuencia pueden definirse y regularse con precisión. Esto permite, por ejemplo, el posicionamiento exacto de correderas o noyos.
- Procesos reproducibles: con perfiles de movimiento definidos se aseguran procesos constantes y una elevada repetibilidad: dos factores básicos para disfrutar de procesos de producción estables.
- Accionamiento limpio: los sistemas de accionamiento servoeléctrico funcionan sin aceite hidráulico, lo que evita posibles fugas. Así, el entorno de trabajo se mantiene limpio, un aspecto clave para aplicaciones con requisitos estrictos de limpieza y en condiciones de sala blanca.
- Movimientos dinámicos: los servomotores pueden acelerar y frenar rápidamente, lo que ayuda a acortar los tiempos de desplazamiento y los ciclos.
- Transformación eficiente de la energía: la energía eléctrica se convierte directamente en movimiento. Con un diseño adecuado, esto permite reducir el uso de sistemas auxiliares de alto consumo.
- Integración sencilla: los sistemas de accionamiento servoeléctrico pueden integrarse en sistemas avanzados de control y de maquinaria a través de interfaces adecuadas, lo que permite sincronizar los movimientos del molde o el utillaje con el ciclo de la máquina.