Artículos 3

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
l2
HWS 125/ 49/14/125
49
14
125
40
28-65
M12, M14
20
44
M12
40
HWS 125/ 55/18/160
55
18
160
50
36-75
M16, M18
25
51.5
M16
50
HWS 125/ 69/22/200
69
22
200
60
43-92
M20, M22
30
59
M20
70

Detalles

Descripción del producto

  • Ajuste continuo de la altura de sujeción mediante un tornillo de apoyo

Incluye:

  • Tornillo de apoyo incluido

Material

  • Acero templado y revenido, lacado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.