Izdelek 3

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
l2
HWS 125/ 49/14/125
49
14
125
40
28-65
M12, M14
20
44
M12
40
HWS 125/ 55/18/160
55
18
160
50
36-75
M16, M18
25
51.5
M16
50
HWS 125/ 69/22/200
69
22
200
60
43-92
M20, M22
30
59
M20
70

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Zvezna nastavitev vpenjalne višine s podpornim vijakom

Obseg dobave

  • Priložen podporni vijak

Material

  • Poboljšano jeklo, lakirano