Položek 3

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
l2
HWS 125/ 49/14/125
49
14
125
40
28-65
M12, M14
20
44
M12
40
HWS 125/ 55/18/160
55
18
160
50
36-75
M16, M18
25
51.5
M16
50
HWS 125/ 69/22/200
69
22
200
60
43-92
M20, M22
30
59
M20
70

Podrobnosti

Popis produktu

  • Plynulé nastavení výšky upnutí opěrným šroubem

Rozsah dodávky

  • Včetně opěrného šroubu

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, lakovaná
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.