Stavka 3

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
l2
HWS 125/ 49/14/125
49
14
125
40
28-65
M12, M14
20
44
M12
40
HWS 125/ 55/18/160
55
18
160
50
36-75
M16, M18
25
51.5
M16
50
HWS 125/ 69/22/200
69
22
200
60
43-92
M20, M22
30
59
M20
70

Detalji

Opis proizvoda

  • Kontinualno podešavanje visine stezanja pomoću potpornog vijka

Uključeno u isporuci

  • Uključuje potporni vijak

Materijal

  • Temperiran čelik, lakiran