Artículos 1

ADP
Tipo
d
WZB 31722/Set6,3-20,5
Set 6,3-20,5
6,3-20,5

Detalles

Descripción del producto

  • Para desbarbar y avellanar

Material

  • HSS

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

WZB 31722/Set6,3-20,5 Avellanador cónico en HSS, 90° Juego

WZB 31722/Set6,3-20,5

Avellanador cónico en HSS, 90°

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Schnittstellenkalkulator icon Ir a la calculadora
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.