Artículos 3

ADP
max. kg [kg]
l x b
Peso/unid. mín. [g]
Escala [g]
Peso [kg]
MWK 2106/ 6
6
295 x 225
0.1
0.1
3.2
MWK 2106/15
15
295 x 225
0.25
0.2
3.2
MWK 2106/30
30
295 x 225
0.5
0.5
3.2

Detalles

Descripción del producto

  • Puede contar hasta 60.000 piezas
  • Con optimización de referencia automática
  • Con memoria de cantidades
  • Visualizadores independientes para el peso total, el peso por pieza y la cantidad
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.