Artículos 1

ADP
d
AR
Conexión
Dioptrías
lk [m]
Aumento
BAL 2210/72
72
500
230V/50Hz
5.3
2.3
2.3

Detalles

Descripción del producto

  • El tubo flexible de metal permite su movimiento libre
  • 63 LEDs de intensidad regulable
  • Ocupa poco espacio
  • Lente de cristal resistente al rayado
  • Con cubierta protectora

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

BAL 2210/72 Lámpara LED con lupa, brazo flexible, prémium Imagen del producto

BAL 2210/72

Lámpara LED con lupa, brazo flexible, prémium

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.