Artículos 1

ADP
Aumento
d
h
AR
Conexión
lk [m]
Tipo
BAL 2450/A/2,25
2,25 x
178
63
1.1
230V/50Hz
1.8
A

Detalles

Descripción del producto

  • Iluminación perfecta gracias a los 108 LED
  • Brazo articulado flexible
  • Lente protegida por una tapa abatible
  • Incluye una pinza para fijar la lámpara en la mesa

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

BAL 2450/A/2,25 Lámpara LED con lupa Imagen del producto

BAL 2450/A/2,25

Lámpara LED con lupa

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.