Artículos 1

ADP
l
h
Conexión
Temperatura de color (K) [K]
lk [m]
Alimentación
W
BAL 1445/600
600
40
230V/50Hz
6000
1.6
3W
10° - 36°

Detalles

Descripción del producto

  • Capacidad de iluminación máxima gracias a la tecnología LED
  • Cuello flexible de metal
  • Enfocable - luz focal o ancha

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

BAL 1445/600 Lámpara para la iluminación de puestos de trabajo y de máquinas, LED Imagen del producto

BAL 1445/600

Lámpara para la iluminación de puestos de trabajo y de máquinas, LED

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.