Artículos 3

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 2370/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
37
9
17
6
E 2370/13,5/ 16
13.5
M16 x 1.5
22
43
9
23
9
E 2370/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
43
9
23
9

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (aceite): 200 °C
  • Temperatura máxima (agua): 150 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.