Articles 3

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 2370/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
37
9
17
6
E 2370/13,5/ 16
13.5
M16 x 1.5
22
43
9
23
9
E 2370/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
43
9
23
9

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 15 bar
  • Température maximale (huile) : 200 °C
  • Température maximale (eau) : 150 °C

Matériau

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.