E 2370
Acoplamento rápido com rosca exterior, sistema USA
Artigos 3
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2370/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
G 1/4"
|
17
|
37
|
9
|
17
|
6
|
|
E 2370/13,5/ 16
|
|
13.5
|
M16 x 1.5
|
22
|
43
|
9
|
23
|
9
|
|
E 2370/13,5/3/8
|
|
13.5
|
G 3/8"
|
22
|
43
|
9
|
23
|
9
|
Detalhes
Descrição do produto
- Pressão máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (óleo): 200 °C
- Temperatura máxima (água): 150 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si