Artikelen 3

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 2370/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
37
9
17
6
E 2370/13,5/ 16
13.5
M16 x 1.5
22
43
9
23
9
E 2370/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
43
9
23
9

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (olie): 200 °C
  • Maximale temperatuur (water): 150 °C

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.