E 2220
Enchufe con rosca exterior
Artículos 7
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2220/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
17
|
39
|
9
|
17
|
6
|
|
E 2220/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
17
|
39
|
9
|
17
|
6
|
|
E 2220/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
19
|
39
|
11
|
17
|
8
|
|
E 2220/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
22
|
41
|
11
|
22
|
9
|
|
E 2220/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
22
|
41
|
11
|
22
|
9
|
|
E 2220/13/1/2
|
|
13
|
G 1/2"
|
21
|
43
|
10
|
22
|
9
|
|
E 2220/19/24
|
|
19
|
M24 x 1.5
|
30
|
62
|
16
|
31
|
13
|
Detalles
Descripción del producto
- Presión máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (aceite): 200 °C
Ventajas
- Compatible con la norma europea
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos