Artículos 8

ADP
d2
d1
l
SW
l1 (6x)
l2
d4
d5
E 2017/ 9/ 10/100
9
M10 x 1
100
11
10
40
6
6
E 2017/ 9/ 14/100
9
M 14 x 1.5
100
14
10
40
9
6
E 2017/ 9/1/8/100
9
G 1/8"
100
11
10
40
6
6
E 2017/ 9/1/4/100
9
G 1/4"
100
14
10
40
8.5
6
E 2017/13/ 14/100
13
M 14 x 1.5
100
14
10
40
9
9
E 2017/13/ 16/100
13
M16 x 1.5
100
17
10
40
10
9
E 2017/13/1/4/100
13
G 1/4"
100
14
10
40
8.5
9
E 2017/13/3/8/100
13
G 3/8"
100
17
10
40
11
9

Detalles

Ventajas

  • La longitud se puede cortar fácilmente en incrementos de 10 mm sin tener que retocar el chaflán de la rosca
  • Compatible con la norma europea

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.