E 2017
Innesto rapido con filettatura accorciabile
Articolo 8
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1 (6x)
|
l2
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2017/ 9/ 10/100
|
|
9
|
M10 x 1
|
100
|
11
|
10
|
40
|
6
|
6
|
|
E 2017/ 9/ 14/100
|
|
9
|
M 14 x 1.5
|
100
|
14
|
10
|
40
|
9
|
6
|
|
E 2017/ 9/1/8/100
|
|
9
|
G 1/8"
|
100
|
11
|
10
|
40
|
6
|
6
|
|
E 2017/ 9/1/4/100
|
|
9
|
G 1/4"
|
100
|
14
|
10
|
40
|
8.5
|
6
|
|
E 2017/13/ 14/100
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
100
|
14
|
10
|
40
|
9
|
9
|
|
E 2017/13/ 16/100
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
100
|
17
|
10
|
40
|
10
|
9
|
|
E 2017/13/1/4/100
|
|
13
|
G 1/4"
|
100
|
14
|
10
|
40
|
8.5
|
9
|
|
E 2017/13/3/8/100
|
|
13
|
G 3/8"
|
100
|
17
|
10
|
40
|
11
|
9
|
Dettagli
Vantaggi
- La lunghezza può essere facilmente tagliata con incrementi di 10 mm senza dover rifare lo smusso sulla filettatura.
- Compatibile secondo lo standard europeo
Materiale
- 2.0401 (CuZn)
Documenti
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi