Είδος 8

ADP
d2
d1
l
SW
l1 (6x)
l2
d4
d5
E 2017/ 9/ 10/100
9
M10 x 1
100
11
10
40
6
6
E 2017/ 9/ 14/100
9
M 14 x 1.5
100
14
10
40
9
6
E 2017/ 9/1/8/100
9
G 1/8"
100
11
10
40
6
6
E 2017/ 9/1/4/100
9
G 1/4"
100
14
10
40
8.5
6
E 2017/13/ 14/100
13
M 14 x 1.5
100
14
10
40
9
9
E 2017/13/ 16/100
13
M16 x 1.5
100
17
10
40
10
9
E 2017/13/1/4/100
13
G 1/4"
100
14
10
40
8.5
9
E 2017/13/3/8/100
13
G 3/8"
100
17
10
40
11
9

Λεπτομέρειες

Οφέλη

  • Το μήκος μπορεί εύκολα να κοπεί σε τμήματα των 10 mm χωρίς να απαιτείται εκ νέου σπάσιμο γωνίας στο σπείρωμα
  • Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.