E 2017
Końcówka wydłużona, z możliwością skrócenia gwintu
Artykuły 8
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1 (6x)
|
l2
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2017/ 9/ 10/100
|
|
9
|
M10 x 1
|
100
|
11
|
10
|
40
|
6
|
6
|
|
E 2017/ 9/ 14/100
|
|
9
|
M 14 x 1.5
|
100
|
14
|
10
|
40
|
9
|
6
|
|
E 2017/ 9/1/8/100
|
|
9
|
G 1/8"
|
100
|
11
|
10
|
40
|
6
|
6
|
|
E 2017/ 9/1/4/100
|
|
9
|
G 1/4"
|
100
|
14
|
10
|
40
|
8.5
|
6
|
|
E 2017/13/ 14/100
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
100
|
14
|
10
|
40
|
9
|
9
|
|
E 2017/13/ 16/100
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
100
|
17
|
10
|
40
|
10
|
9
|
|
E 2017/13/1/4/100
|
|
13
|
G 1/4"
|
100
|
14
|
10
|
40
|
8.5
|
9
|
|
E 2017/13/3/8/100
|
|
13
|
G 3/8"
|
100
|
17
|
10
|
40
|
11
|
9
|
Szczegóły
Zalety
- Możliwość łatwego przycięcia na żądaną długość, w odstępach co 10 mm, bez konieczności ponownego fazowania gwintu
- Zgodność z normami europejskimi
Materiał
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenty
Arkusz danych technicznych E 2017
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie