E 1712
Εξολκέας βαμμένος με προστασία περιστροφής
Είδος 57
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
b3
|
d3
|
h3
|
l3
|
r3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1712/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
0.3
|
4
|
6
|
2.5
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0.3
|
4
|
6
|
2.5
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3 x 160
|
|
3
|
160
|
0.3
|
4
|
6
|
2.5
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3 x 250
|
|
3
|
250
|
0.3
|
4
|
6
|
2.5
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3 x 400
|
|
3
|
400
|
0.3
|
4
|
6
|
2.5
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3,2 x 100
|
|
3.2
|
100
|
0.3
|
4
|
6
|
2.5
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3,2 x 160
|
|
3.2
|
160
|
0.3
|
4
|
6
|
2.5
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3,5 x 100
|
|
3.5
|
100
|
0.3
|
5
|
7
|
3
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3,5 x 160
|
|
3.5
|
160
|
0.3
|
5
|
7
|
3
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3,5 x 250
|
|
3.5
|
250
|
0.3
|
5
|
7
|
3
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 3,7 x 100
|
|
3.7
|
100
|
0.3
|
5
|
7
|
3
|
3
|
1.5
|
|
E 1712/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
0.3
|
6
|
8
|
3.5
|
3
|
2
|
|
E 1712/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0.3
|
6
|
8
|
3.5
|
3
|
2
|
|
E 1712/ 4 x 160
|
|
4
|
160
|
0.3
|
6
|
8
|
3.5
|
3
|
2
|
|
E 1712/ 4 x 250
|
|
4
|
250
|
0.3
|
6
|
8
|
3.5
|
3
|
2
|
|
E 1712/ 4 x 400
|
|
4
|
400
|
0.3
|
6
|
8
|
3.5
|
3
|
2
|
|
E 1712/ 4,5 x 100
|
|
4.5
|
100
|
0.3
|
6
|
8
|
3.5
|
3
|
2
|
|
E 1712/ 4,5 x 250
|
|
4.5
|
250
|
0.3
|
6
|
8
|
3.5
|
3
|
2
|
|
E 1712/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0.3
|
7
|
10
|
4
|
3
|
2.5
|
|
E 1712/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.3
|
7
|
10
|
4
|
3
|
2.5
|
|
E 1712/ 5 x 160
|
|
5
|
160
|
0.3
|
7
|
10
|
4
|
3
|
2.5
|
|
E 1712/ 5 x 250
|
|
5
|
250
|
0.3
|
7
|
10
|
4
|
3
|
2.5
|
|
E 1712/ 5 x 400
|
|
5
|
400
|
0.3
|
7
|
10
|
4
|
3
|
2.5
|
|
E 1712/ 5,5 x 100
|
|
5.5
|
100
|
0.3
|
7
|
10
|
4
|
3
|
2.5
|
|
E 1712/ 6 x 63
|
|
6
|
63
|
0.5
|
9
|
12
|
5
|
5
|
2.5
|
|
E 1712/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
0.5
|
9
|
12
|
5
|
5
|
2.5
|
|
E 1712/ 6 x 160
|
|
6
|
160
|
0.5
|
9
|
12
|
5
|
5
|
2.5
|
|
E 1712/ 6 x 250
|
|
6
|
250
|
0.5
|
9
|
12
|
5
|
5
|
2.5
|
|
E 1712/ 6 x 400
|
|
6
|
400
|
0.5
|
9
|
12
|
5
|
5
|
2.5
|
|
E 1712/ 6,5 x 125
|
|
6.5
|
125
|
0.5
|
9
|
12
|
5
|
5
|
2.5
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Μέγιστη θερμοκρασία: 200 °C
Υλικό
- ≈1.2210 ≈60 HRC
Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε το προϊόν σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Εκκίνηση διαμορφωτήΈχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς